Parcourez les
Wal-Master Éclairage mural
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Luminaire d'éclairage mural fluorescent Wal-Master à lentilles, encastré au plafond : le luminaire d'éclairage mural Wal-Master à haute performance projette une lumière exceptionnellement uniforme de la ligne de plafond jusqu'à la ligne de plancher en utilisant des lampes fluocompactes TT5 (type Biax). Il est beaucoup plus efficace et plus rentable que la plupart des unités à incandescence produisant une illumination équivalente. Le Wal-Master est idéal pour mettre en évidence des présentoirs de marchandises ou éclairer des murs dans les bureaux, offrant des éclairages paraboliques à défilement net ainsi que beaucoup d'autres applications d'éclairage mural.
Avantages
Éclaire uniformément les surfaces verticales ou les écrans
Nécessite moins d'entretien que l'incandescence
Aucun bord ne dépasse des systèmes de plafond à grille
Convient à tous les systèmes de plafond à grille standard et étroits
Caractéristiques
87 % d'économie d'énergie par rapport à l'incandescence