2
Wal-Lyter LED Recessed Wall Wash
produits trouvés
Parcourez les
Wal-Lyter LED Recessed Wall Wash
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
The Day-Brite/CFI Wal-Lyter LED Recessed Wallwash is a high performance luminaire luminaire that delivers good light levels and an even wash of light. Low-iridescent semi-specular reflectors do not protrude below the ceiling line. This provides a clean appearance while controlling the light output of high efficiency LED boards to illuminate vertical surfaces uniformly.
Avantages
Éclaire uniformément les surfaces verticales ou les écrans
Faible entretien
Convient à tous les systèmes de plafonds à ossature encastrée
Caractéristiques
Les DEL à haute efficacité ont une durée de vie minimale de 5 000 heures