8
Wal-Lyter à éclairage mural fluorescent
produits trouvés
Parcourez les
Wal-Lyter à éclairage mural fluorescent
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Wal-Lyter Fluorescent à lentille pour éclairage mural, encastré au plafond : Wal-Lyter est un luminaire pour éclairage mural à rendement élevé qui procure un éclairage uniforme sur le mur du plafond au plancher à l'aide de lampes fluocompactes TT5 (type biax). Il est beaucoup plus efficace et rentable que la plupart des unités incandescentes émettant un éclairage équivalent. Le Wal-Lyter est idéal pour accentuer les présentoirs, éclaircir les murs des bureaux avec des paraboliques à défilement défini et pour plusieurs autres applications d'éclairage mural.
Avantages
Éclaire uniformément les surfaces verticales ou les écrans
Nécessite moins d'entretien que l'incandescence
Convient à tous les systèmes de plafonds à ossature encastrée
Caractéristiques
87 % d'économie d'énergie par rapport à l'incandescence