Parcourez les
FluxGrid DEL encastré
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le FluxGrid DEL encastré de Day-Brite/CFI offre une allure architecturale aux caractéristiques «essentielles». Deux différents styles de lentille, une circulation d'air discrète, un système d'urgence intégré et un accès aux cartes et régulateur sous le plafond font du FluxGrid la solution idéale pour une grande variété d'applications.
Avantages
FluxGrid procure une allure architecturale dans un style familier
Qualité supérieure et performance pour des économies d'énergie optimales
Installation et entretien faciles
Caractéristiques
Haute performance
Gradation 0-10V de série
Capteurs de présence et de lumière du jour en option