Parcourez les
Coffaire Fluorescent HP
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Coffaire HP (à haute performance) : Notre nouveau luminaire à panier perforé Coffaire HP à haute performance propose un boîtier recouvert d'une peinture en poudre blanche à 95 % réfléchissante, notre nouvelle lentille TransOptix et un réflecteur en aluminium MIRO à 95 % réfléchissant. Ce luminaire atteint des efficacités 20 % supérieures aux luminaires comparables offerts sur le marché.
Avantages
Peut être monté en enfilade
Caractéristiques
Panier de lampe perforé grillagé avec lentille TransOptix unique
Le même luminaire s'adapte aux types de plafond G et T