Suggestions

    Réflecteur en aluminium de luminaire pour très grande hauteur ouvert HBO

    HBO – Conventionnel et efficace

    Voir tous les 153 produits CFI Canada
    Réflecteur en aluminium de luminaire pour très grande hauteur ouvert HBO

    Réflecteur en aluminium de luminaire pour très grande hauteur ouvert HBO
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
        Le luminaire pour très grande hauteur ouvert HBO comprend des réflecteurs en aluminium repoussé ouverts pour un rendement maximal dans les applications d’usage général comme les commerces de détail, les établissements d’enseignement et les entreprises.

        Avantages

        Construction robuste
        Fonctionnement à basse température pour prolonger la durée de vie
        Répartition de la lumière réglable sur le site
        Fournit un éclairage dirigé vers le haut

        Caractéristiques

        Boîtier en aluminium moulé de deux pièces
        Montage du ballast Day-Brite « Slant 2 »
        Étier réglable robuste pour le montage du réflecteur
        Réflecteur en aluminium repoussé de précision

        Applications

        Fabrication
        Industriel
        Entrepôt
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit