Suggestions

    Réflecteur en aluminium de luminaire pour très grande hauteur fermé HBE

    HBE – Conventionnel et efficace

    Voir tous les 68 produits CFI Canada
    Réflecteur en aluminium de luminaire pour très grande hauteur fermé HBE

    Réflecteur en aluminium de luminaire pour très grande hauteur fermé HBE
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
        • Spécifications HBE Enclosed High Bay 24" Aluminum Reflector Spec Sheet PDF 219.8 kB
        • Spécifications HBE Enclosed High Bay 17" Aluminum Reflector Spec Sheet PDF 225.6 kB
        • Spécifications HBE Enclosed High Bay 24" Aluminum Reflector Spec Sheet PDF 221.6 kB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire pour très grande hauteur fermé HBE comprend un réflecteur en aluminium repoussé fermé avec une lentille en verre trempé clair qui convient aux applications exigeant une construction étanche à la poussière ou pour environnement mouillé (en option).

        Avantages

        Construction robuste
        Fonctionnement à basse température pour prolonger la durée de vie
        Répartition de la lumière réglable sur le site

        Caractéristiques

        Boîtier en aluminium moulé de deux pièces
        Montage du ballast Day-Brite « Slant 2 »
        Col moulé avec emplacement réglable de la douille
        Réflecteur en aluminium repoussé de précision

        Applications

        Fabrication
        Industriel
        Entrepôt
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit