103
Réflecteur en acrylique de luminaire pour très grande hauteur ouvert HBO
produits trouvés
Parcourez les
Réflecteur en acrylique de luminaire pour très grande hauteur ouvert HBO
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire pour très grande hauteur ouvert HBO comprend un réflecteur en acrylique ouvert pour un rendement maximal dans les applications d’usage général comme les commerces de détail, les établissements d’enseignement et les entreprises où un éclairage vers le haut est requis.
Avantages
Construction robuste
Fonctionnement à basse température pour prolonger la durée de vie
Répartition de la lumière réglable sur le site
Fournit un éclairage dirigé vers le haut
Caractéristiques
Boîtier en aluminium moulé de deux pièces
Montage du ballast Day-Brite « Slant 2 »
Étrier réglable robuste pour le montage du réflecteur