Le luminaire FBZ DEL pour très grande hauteur est un produit parfait pour une large gamme d’applications. Ce luminaire de petite taille offert dans une vaste plage de flux lumineux et de répartitions optiques allie les performances à un bon rapport qualité-prix. Le luminaire FBZ comporte des caractéristiques, des options et des accessoires, notamment des commandes Interact évolutives, qui lui permettent de s’adapter à des domaines allant de l’éducation à l’entreposage.

        Avantages

        Gamme complète pour s’adapter à de nombreuses applications
        Crée un éclairage optimal avec des optiques ciblées
        Plusieurs options de montage et accessoires
        Réduit les coûts liés à la consommation d’énergie et à l’entretien

        Caractéristiques

        Multiples distributions optiques
        Choix varié de flux lumineux
        Format compact
        Gradation standard 0-10V
        Montage en câble, canal, ou suspension

        Applications

        Fabrication
        Entrepôts
        Milieu scolaire
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit