L’éclairage fonctionnel pour plafond haut revêt une nouvelle allure grâce aux luminaires à DEL étanches pour plafond haut. Vous n’avez plus à renoncer à une forme attrayante au profit d’un éclairage économique et fiable dans vos espaces fonctionnels. Ce luminaire étanche pour plafond haut fournit jusqu’à 22 000 lumens avec une efficacité allant jusqu’à 129 LPW. Donnez vie à vos espaces de commerce et institutionnels à l’aide de ce luminaire rentable fait pour durer grâce à un fini résistant à la corrosion. Ne renoncez plus à rien et surtout pas à une apparence attrayante, à une fiabilité et à des économies d’énergie.

        Avantages

        Forme simple
        Caractéristique pratique
        Facilité d’installation
        Facilité d'entretien

        Caractéristiques

        Choix varié de flux lumineux
        Norme de gradation 0-10 V
        Méthode de montage simple

        Applications

        Fabrication
        Entrepôts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit