Le luminaire à DEL HBY pour grande hauteur est un élégant luminaire compact qui utilise la technologie à DEL la plus récente. La combinaison de diodes électroluminescentes et de lames optiques à haut rendement assure un éclairage remarquable tandis que la conception propose un style et une allure modernes. Offert avec plusieurs plages de flux lumineux et de types de répartition optique, le modèle HBY fournit un éclairage exceptionnel lors d’utilisations sur des plafonds de hauteur moyenne à élevée. Ce luminaire résistant et attrayant est idéal pour de nombreux environnements allant des entrepôts aux magasins de détail, y compris les endroits mouillés.

        Avantages

        Conception esthétique et robuste
        Convient à plusieurs utilisations
        Réduit les coûts liés à la consommation d’énergie et à l’entretien

        Caractéristiques

        Boîtier en aluminium moulé robuste
        Multiples distributions optiques
        Plusieurs options de montage et accessoires

        Applications

        Fabrication
        Milieu scolaire
        Centres sportifs
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit