Parcourez les
HBY à DEL pour grande hauteur
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire à DEL HBY pour grande hauteur est un élégant luminaire compact qui utilise la technologie à DEL la plus récente. La combinaison de diodes électroluminescentes et de lames optiques à haut rendement assure un éclairage remarquable tandis que la conception propose un style et une allure modernes. Offert avec plusieurs plages de flux lumineux et de types de répartition optique, le modèle HBY fournit un éclairage exceptionnel lors d’utilisations sur des plafonds de hauteur moyenne à élevée. Ce luminaire résistant et attrayant est idéal pour de nombreux environnements allant des entrepôts aux magasins de détail, y compris les endroits mouillés.
Avantages
Conception esthétique et robuste
Convient à plusieurs utilisations
Réduit les coûts liés à la consommation d’énergie et à l’entretien