• Revit file GUL Series LED Highbay - BIM Revit ZIP 573.6 kB

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire GUL à DEL pour plafond haut est un luminaire esthétique à haut rendement qui assure une répartition de la lumière exceptionnelle dans les espaces d’usage général. Son aspect net en fait un choix idéal pour de nombreuses utilisations. Un composant dirigé vers le haut éclairera le plafond en éliminant l’effet de caverne tout en optimisant vos économies d’énergie.

        Avantages

        Construction rigide du boîtier
        Accès rapide et facile aux composants internes
        Excellente répartition de la lumière
        Convient à plusieurs utilisations

        Caractéristiques

        Boîtier formé à la presse-plieuse à partir d’acier laminé à froid de gros calibre
        Assemblage articulé de tringle et de douilles
        Réflecteur en aluminium hautement spéculaire
        Méthodes de montage flexibles

        Applications

        Fabrication
        Commerces
        Entrepôt
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit