Le luminaire à DEL FBY pour plafond haut est polyvalent en termes de forme et de fonction. Offert dans une vaste plage de flux lumineux et avec de nombreux accessoires, ce luminaire peut être utilisé dans plusieurs environnements différents allant des entrepôts et des installations de production aux commerces de détail et aux gymnases d’école.

        Avantages

        Réduit les coûts énergétiques
        Convient à plusieurs applications
        Facilité d’installation
        Facilité d'entretien

        Caractéristiques

        Lampes à haute efficacité
        Choix varié de flux lumineux
        Méthodes de montage multiples
        Gradation 0-10V standard

        Applications

        Fabrication
        Entrepôts
        Stockage
        Enseignement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit