Le luminaire DEL pour très grande hauteur FBX est compact et économique et tire parti de la toute dernière technologie DEL. Le luminaire FBX, avec de nombreuses plages de lumens et configurations de distributions optiques, offre un éclairage exceptionnel dans les plafonds à hauteur moyenne à élevée. Bénéficiez d’économies d’énergie sans grever le budget de votre projet ou sacrifier votre flux lumineux.

        Avantages

        Gamme complète pour s’adapter à de nombreuses utilisations
        Réduit les coûts liés à la consommation d’énergie et à l’entretien
        Plusieurs options de montage et accessoires

        Caractéristiques

        Gradation 0-10 V standard
        Multiples distributions optiques
        Montage en câble, canal, ou suspension

        Applications

        Fabrication
        Enseignement
        Entrepôt
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit