114
SoftView luminaire DEL de garage (SVPG)
produits trouvés
Parcourez les
SoftView luminaire DEL de garage (SVPG)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Instructions d'installation
SoftView parking garage SVPG Gen2 installation instructions sheet, EBP and EBPC, French
PDF 469.7 kB
Instructions d'installation
SoftView parking garage SVPG Gen2 installation instructions sheet, HSS, French
PDF 288.3 kB
Instructions d'installation
SoftView parking garage SVPG Gen2 installation instructions sheet, BXS Bird Shroud, French
PDF 306.5 kB
Instructions d'installation
SoftView parking garage SVPG Gen2 installation instructions sheet, Wall Mount, French
PDF 423.1 kB
Instructions d'installation
SoftView parking garage SVPG Gen2 installation instructions sheet, Surface Mount and pendant via j-box, French
PDF 392.1 kB
Instructions d'installation
SoftView parking garage SVPG Gen2 installation instructions sheet, Direct Pendant Mount, French
PDF 236.2 kB
Instructions d'installation
SoftView parking garage SVPG Gen2 installation instructions sheet, WG Wire Guard, French
PDF 259.5 kB
Instructions d'installation
SoftView parking garage SVPG Gen2 installation instructions sheet, BXC Bird Coil and BXK Bird Spikes, French
PDF 615.9 kB
Instructions d'installation
SoftView parking garage SVPG Gen2 installation instructions sheet, Trunnion Mount, French
PDF 284.8 kB
Les luminaires DEL de garage Gardco SoftView utilisent un éclairage indirect et dirige aussi de l’éclairage vers le plafond afin de réduire l’éblouissement et éliminer l’effet de grotte afin que vos usagers puissent se sentir en toute sécurité. SoftView offre deux options de distribution et une variété de plages de lumens, fournissant jusqu'à 8,614 lumens pour une solution d'éclairage de garage idéale.
Avantages
L’éclairage à faible éblouissement procure un confort visuel amélioré
Caractéristique d’éclairage vers le haut élimine l’effet de grotte
La longue durée de vie des DEL réduit les dépenses consacrées à l’entretien
Une polyvalence ajoutée et encore plus d’économies possibles avec l’utilisation de contrôles
Design profilé offrant une facilité d’installation
Caractéristiques
Technologie d'éclairage par la tranche (Edge lit)
Caractéristique d'éclairage indirect (vers le ciel)
Atteint jusqu'à 122 lm/W
Une variété de rendements lumineux et de températures de couleur est offerte
Distributions Type 5 et concentrée vers le bas offertes