Le luminaire LLB offre le rendement le plus élevé de l’industrie en matière d’éclairage industriel d’usage général. Ce petit luminaire aux proportions bien équilibrées peut être monté à 1,83 m (6 pi) ou moins de la surface de travail.

        Avantages

        Automontage facile
        Verrous conçus pour résister à la corrosion

        Caractéristiques

        Convient aux endroits humides
        Pivot et écrou en aluminium moulé fileté de 3/4 po
        Boîtier épais en aluminium moulé d’une seule pièce
        Verrous en acier inoxydable
        Panneau moulé par injection en une seule pièce

        Applications

        Fabrication
        Industriel
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit