Suggestions
        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire faible hauteur LBD offre le rendement le plus élevé en matière d’éclairage industriel d’usage général de tous les luminaires faible hauteur fabriqués aux États-Unis.Il est le meilleur luminaire pour les hauteurs de montage de 9,14 m (30 pi) et moins.

        Avantages

        Automontage facile
        Verrous conçus pour résister à la corrosion
        Remplacement de lampe sécuritaire

        Caractéristiques

        Convient aux endroits humides
        Pivot et écrou en aluminium moulé fileté de 3/4 po
        Boîtier épais en aluminium moulé d’une seule pièce
        Verrous en acier inoxydable
        Panneau moulé par injection en une seule pièce

        Applications

        Fabrication
        Industriel
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit