2
Série GUL à DEL pour très grande hauteur
produits trouvés
Parcourez les
Série GUL à DEL pour très grande hauteur
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Revit file
GUL Series LED Highbay - BIM Revit
ZIP 573.6 kB
Informations sur la famille de produits
Le luminaire GUL à DEL pour plafond haut est un luminaire esthétique à haut rendement qui assure une répartition de la lumière exceptionnelle dans les espaces d’usage général. Son aspect net en fait un choix idéal pour de nombreuses utilisations. Un composant dirigé vers le haut éclairera le plafond en éliminant l’effet de caverne tout en optimisant vos économies d’énergie.
Avantages
Construction rigide du boîtier
Accès rapide et facile aux composants internes
Excellente répartition de la lumière
Convient à plusieurs utilisations
Caractéristiques
Boîtier formé à la presse-plieuse à partir d’acier laminé à froid de gros calibre