Suggestions

    Luminaire à DEL pour très grande hauteur FCX

    Simple, facile, pratique

    Voir tous les 4 produits CFI Canada
    Luminaire à DEL pour très grande hauteur FCX
    CFI Canada
    DLC QPL
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
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
        Les luminaires à DEL économiques pour très grande hauteur facilitent grandement la modernisation de vos espaces commerciaux ou industriels. Leur apparence discrète et leur conception durable pourrait vous faire oublier leur efficacité et leur prix avantageux, donc examinez-les de plus près. Les luminaires économiques pour très grande hauteur offrent réellement ce qu’il y a de mieux. Parfaits pour une utilisation sur des plafonds de hauteur moyenne à élevée, ces luminaires robustes sont offerts en deux dimensions, avec des flux lumineux allant jusqu’à 22 000 lm et une gradation standard de 0 à 10 V. Facilitez-vous la vie lors de votre prochaine mise à niveau d’éclairage avec les luminaires économiques pour très grande hauteur.

        Avantages

        Forme simple
        Caractéristique pratique
        Facilité d’installation
        Facilité d'entretien

        Caractéristiques

        Choix varié de flux lumineux
        Gradation 0-10 V standard
        Méthode de montage simple

        Applications

        Fabrication
        Entrepôts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit