Parcourez les
Industrial Kinetics Suspendu
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire industriel Kinetics est aussi robuste qu’élégant. Il affiche un motif en chevrons qui créé une allure moderne et fournit un éclairage vers le haut uniforme sur un angle de 170 degrés pour une plus grande intensité. Ce luminaire fluorescent à rendement très élevé s’installe facilement grâce au montage direct ou aux attaches de suspension coulissantes. Il comporte aussi des douilles de lampe.
Avantages
Crée un environnement plus lumineux
Hautement efficace
Installation facile
Aspect contemporain
Caractéristiques
Conçu pour montage en ligne individuel ou continu
Profil peu profond
Répartition large de la lumière et haute efficacité optique