• Revit file HGXL Series LED High Bay - BIM Revit ZIP 495.2 kB

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL HGXL pour très grande hauteur est un luminaire à haut rendement qui assure une répartition de la lumière exceptionnelle dans les zones d’usage général. Offert dans des plages de lumens avec flux lumineux élevés, il se fixe parfaitement dans des hauteurs plus élevées, ou dans des endroits nécessitant une plus grande intensité lumineuse.

        Avantages

        Réduit les coûts liés à la consommation d’énergie et à l’entretien
        Installation facile
        Fournit un excellent flux lumineux

        Caractéristiques

        Norme de gradation 0-10 V
        Choix varié de flux lumineux
        Boîtier adéquat et forme traditionnelle

        Applications

        Fabrication
        Commerces
        Enseignement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit