Le luminaire pour très grande hauteur fluorescent FBD est un appareil d’éclairage polyvalent conçu pour répondre aux besoins de l’environnement industriel d’aujourd’hui. Il peut accueillir des lampes T5 à rendement élevé ou T8. Il doit sa robustesse et son efficacité à son boîtier solide et à ses réflecteurs spéculaires en aluminium réfléchissant à 95 %. Grâce à la multitude d’options de montage et d’accessoires, ce luminaire peut être utilisé dans de nombreux types d’applications.

        Avantages

        Fini résistant à long terme
        Excellente gestion du système optique
        Entretien facile
        Méthodes de montage multiples

        Caractéristiques

        Boîtier en acier au fini avec revêtement polyester en poudre blanc
        Réflecteurs en aluminium spéculaire
        Accès sans outil
        Suspension à l’aide d’une chaîne ou d’un câble

        Applications

        Fabrication
        Industriel
        Entrepôt
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit