Le tube Enviroguard est un luminaire entièrement étanche et facile d’entretien qui est protégé contre les jets d’eau. Il convient aux zones d’inspection, aux usines d’aliments et aux laboratoires. Ce tube est homologué par la NSF et résistera à des jets d’eau de 1 200 lb/po2. Il propose diverses caractéristiques y compris un réflecteur ajouré en option et un système optique dirigeable.

        Avantages

        Convient à plusieurs utilisations
        Dirige la lumière là où nécessaire
        Accès facile à la lampe et au ballast

        Caractéristiques

        Offert en trois (3) tailles
        Composants internes en aluminium
        Système optique qui pivote et pointe
        Embouts amovibles
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit