Suggestions

    APX DEL pour très grande hauteur

    APX à DEL – Durabilité et haute performance

    Voir tous les 100 produits CFI Canada
    APX LED High Bay
    CFI Canada
    DLC QPL
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
        Le luminaire DEL pour très grande hauteur APX procure durabilité et performance élevée pour les environnements exigeants de votre client. Avec des plages de lumens de 8 000 à 24 000 le luminaire APX peut être spécifié dans plusieurs zones exigeant un luminaire scellé comme les laboratoires, les zones de préparations alimentaires et d'autres applications industrielles. Le boîtier robuste et les options de lentilles claire ou givrée procurent un éclairage durable et efficaces qui est également confortable pour les utilisateurs. La technologie DEL procure efficacité, longue durée de vie et réduit les coûts énergétiques. La capacité additionnelle de gradation d'options de capteurs assurent encore plus d'économies d'énergie.

        Avantages

        Conçu pour résister à la corrosion
        Installation et entretien faciles

        Caractéristiques

        Luminaire étanche
        Le panneau transparent en acrylique moulé par injection et à résistance élevée aux chocs est standard
        Les verrous imperdables en acier inoxydable sont inviolables
        Convient aux endroits humides
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit