Le luminaire linéaire à profilé de série LPL est conçu pour une utilisation dans les environnements fortement sujets aux mauvais traitements. En plus d’être disponible en deux longueurs (610 mm [2 pi] et 1 220 mm [4 pi]), il peut accueillir des lampes fluocompactes ou à DEL écoénergétiques.

        Avantages

        Conçu pour satisfaire aux exigences des environnements aux conditions extrêmes

        Caractéristiques

        Homologuée pour les endroits mouillés
        Plaque arrière en aluminium extrudé
        Embouts offerts sous forme ronde ou carrée

        Applications

        Couloirs
        Vestiaires
        Toilettes d’écoles
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit