• Spécifications LPL Series Vandal Resistant Fluorescent Linear Spec Sheet PDF 426.7 kB
        • Spécifications LPL Series Vandal Resistant Fluorescent Sconce Spec Sheet PDF 248.2 kB
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire linéaire à profilé de série LPL est conçu pour une utilisation dans les environnements fortement sujets aux mauvais traitements. En plus d’être disponible en deux longueurs (610 mm [2 pi] et 1 220 mm [4 pi]), il peut accueillir des lampes fluocompactes écoénergétiques.

        Avantages

        Conçu pour satisfaire aux exigences des environnements aux conditions extrêmes
        Plaque arrière de qualité marine en aluminium extrudé
        Embouts offerts sous forme ronde ou carrée

        Caractéristiques

        Homologation pour endroits mouillés et pression de jet vers le bas de 200 psi

        Applications

        Couloirs
        Vestiaires
        Toilettes d’écoles
        Tunnels
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit