Suggestions

    Kleenseal 300 Recessed Cleanroom

    Kleenseal 300 – Pratique et de qualité supérieure

    Voir tous les 6 produits CFI Canada
    Kleenseal 300 Recessed Cleanroom
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
        Le luminaire de salle blanche Kleenseal KTR 300 est protégé des jets d’eau de 400 lb/po2 et comprend une boîte de jonction étanche. Il convient aux installations pharmaceutiques et chimiques, aux usines de transformation alimentaire ou aux aires qui doivent être nettoyées sous pression. Ce luminaire homologué par la NSF peut être utilisé comme chemin de câbles (maximum de quatre câbles de calibrage américain normalisé 12).

        Avantages

        Conçu pour résister à la corrosion

        Caractéristiques

        Convient aux endroits humides
        Boîtier en acier laminé à froid de calibre 20 entièrement étanche
        Le montage avec éléments de protection sismique est standard
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit