Suggestions

    Kleenseal 200 Recessed Cleanroom

    Kleenseal 200 – Pratique et de qualité supérieure

    Voir tous les 7 produits CFI Canada
    Kleenseal 200 Recessed Cleanroom
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
        Le luminaire de salle blanche Kleenseal KTR 200 est protégé contre les jets d’eau. Il convient bien aux laboratoires, aux aires de transformation alimentaire, aux installations de traitement des eaux usées et aux usines chimiques. Il peut résister à des jets d’eau de 200 lb/po2 et est homologué par la NSF.

        Avantages

        Conçu pour résister à la corrosion

        Caractéristiques

        Convient aux endroits humides
        Boîtier d’aluminium étanche (acier en option)
        Le montage avec éléments de protection sismique est standard
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit