Parcourez les
FlexElite RVBB
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires FlexElite sont les plus lumineux et les plus flexibles de notre famille de produits populaires Flex. Tous les éléments majeurs ont été intégralement revus, qu’il s’agisse de la forme, de l’électronique interne ou de la conception mécanique. Nous avons créé FlexElite pour relever les défis posés par les structures et les bâtiments de grande taille et non conventionnels. Ces luminaires se distinguent par leur conception modulaire innovante qui vous permet de créer le nombre exact et la configuration de nœuds dont vous avez besoin pour votre projet. Les sections et les câbles de démarrage de FlexElite s’assemblent rapidement et facilement, ce qui permet une personnalisation inégalée impossible avec des solutions moins modulaires. Les longueurs de passage et l’espacement de nœuds plus longs vous permettent de relever des défis plus importants que dans le passé. FlexElite RVBB contient une DEL blanche distincte pour produire des blancs de meilleure qualité que le modèle RVB.
Avantages
Bandes flexibles s’adaptant à presque toutes les architectures
Flexibilité inégalée pour personnaliser le nombre et l’espacement de nœuds
Quatre fois la luminosité de la génération précédente
Caractéristiques
Installations à grande échelle : la conception modulaire FlexElite vous libère des limites posées par les nombres statiques de nœuds sur les câbles flexibles, permettant des longueurs de passage et des espacements de nœuds plus longs.
Flux lumineux plus vif : FlexElite est le luminaire le plus lumineux disponible, produisant plus de 120 lumens par nœud.
Options à quatre couleurs : les luminaires FlexElite sont nativement conçus comme des luminaires à quatre canaux.
Flux lumineux maximal : nous réglons tous les nœuds FlexElite pour un débit maximal, assurant des performances élevées allant bien au-delà de luminaires comparables.
Applications
Éclairage d’ambiance à vision directe RVBB
Affichage vidéo basse résolution
Éclairage de corniche / d’accentuation en extérieur à profil bas RVBB