Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    FlexElite RVBA

    Luminaire à vue directe flexible d’extérieur magnifique et lumineux fournissant un éclairage intelligent RVBA

    Voir tous les 34 produits Color Kinetics
    FlexElite RVBA
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        FlexElite est le membre le plus lumineux et le plus flexible de notre populaire famille Flex. Il propose une refonte intégrale de tous les éléments majeurs, qu’il s’agisse de sa forme, de l’électronique interne ou de la conception mécanique. Nous avons créé FlexElite pour relever les défis posés par les structures et les bâtiments de grande taille et non conventionnels. En son centre, vous trouverez une conception modulaire innovante qui vous permet de créer le nombre exact et la configuration de nœuds dont vous avez besoin pour votre conception. Les sections et les câbles de démarrage de FlexElite s’assemblent rapidement et facilement, ce qui permet une personnalisation inégalée impossible avec des solutions moins modulaires. Les longueurs de passage et l’espacement de nœuds plus longs vous permettent de relever des défis plus importants que dans le passé. FlexElite RVBA ajoute une DEL ambre distincte qui étend la gamme de couleurs disponibles pour inclure des tons un peu plus chauds tels que des nuances riches or, jaune et orange.

        Avantages

        Bandes flexibles s’adaptant à presque toutes les architectures
        Flexibilité inégalée pour personnaliser le nombre et l’espacement de nœuds
        Quatre fois la luminosité de la génération précédente

        Caractéristiques

        Installations à grande échelle : la conception modulaire FlexElite vous libère des limites posées par les nombres statiques de nœuds sur les câbles flexibles, permettant des longueurs de passage et des espacements de nœuds plus longs.
        Débit plus lumineux : FlexElite est le luminaire le plus lumineux disponible, produisant plus de 120 lumens par nœud.
        Options à quatre couleurs : les luminaires FlexElite sont nativement conçus comme des luminaires à quatre canaux.
        Débit maximal : nous réglons tous les nœuds FlexElite pour un débit maximal, assurant des performances élevées allant bien au-delà de luminaires comparables.

        Applications

        Éclairage d’ambiance direct RVBA
        Affichage vidéo basse résolution
        Éclairage de corniche / d’accentuation en extérieur à profil bas RVBA
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit