Parcourez les
FlexElite iW
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
FlexElite est le membre le plus lumineux et le plus flexible de la famille Flex. Il propose une refonte de tous les éléments majeurs, qu’il s’agisse de sa forme, de l’électronique interne ou de la conception mécanique. Nous avons créé FlexElite pour relever les défis posés par les structures et les bâtiments de grande taille et non conventionnels. En son centre, vous trouverez une conception modulaire innovante qui vous permet de créer le nombre exact et la configuration de nœuds dont vous avez besoin pour votre conception. Les sections et les câbles de démarrage de FlexElite s’assemblent rapidement et facilement, ce qui permet une personnalisation inégalée impossible avec des solutions moins modulaires. Les longueurs de passage et l’espacement de nœuds plus longs vous permettent de relever des défis plus importants que dans le passé. FlexElite iW comprend quatre canaux de lumière blanche qui peuvent être combinés pour offrir diverses températures de couleur. Grâce à notre technologie Chromasync, vous pouvez aussi utiliser un seul canal pour fournir une lumière blanche Essential de la même luminosité qu’en mode à quatre canaux.
Avantages
Cordes flexibles s’adaptant à presque toutes les architectures
Flexibilité inégalée pour personnaliser le nombre et l’espacement de nœuds
Quatre fois la luminosité de la génération précédente
Caractéristiques
Installations à grande échelle : la conception modulaire FlexElite vous libère des limites posées par les nombres statiques de nœuds sur les câbles flexibles, permettant des longueurs de passage et des espacements de nœuds plus longs.
Débit plus lumineux : FlexElite est le luminaire le plus lumineux disponible, produisant plus de 120 lumens par nœud.
Débit maximal : nous réglons tous les nœuds FlexElite pour un débit maximal, assurant des performances élevées allant bien au-delà de luminaires comparables.
Applications
Éclairage d’ambiance à vue directe
Affichage vidéo basse résolution
Éclairage de corniche/d’accentuation en extérieur discret