Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Flex Micro gén. 3, pour environnement hostile , RVB

    Rangs flexibles à haute intensité lumineuse pour environnement hostile avec lumière intelligente

    Voir tous les 2 produits Color Kinetics
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Flex Micro gén. 3 pour environnement hostile, RVB se compose de 50 nœuds DEL adressables individuellement entièrement scellés dans un surmoulage thermoplastique. Ce luminaire est conçu pour supporter un large éventail de conditions extrêmes, telles que la poussière, l’humidité et les changements de température rencontrés dans les zones côtières. Comme tous les luminaires Flex Micro Flex gén. 3 pour environnement hostile s’adapte aux configurations bidimensionnelles et tridimensionnelles, permet de réaliser des motifs et des vidéos sur presque toutes les surfaces extérieures, y compris les plafonds, les sols, les sculptures, etc. Sa petite taille de nœud permet une installation dans des espaces plus restreints comparativement aux rangs Flex Compact plus larges.

        Avantages

        Environnement hostile supporte une large gamme de conditions extrêmes
        Flexibilité inégalée pour personnaliser le nombre et l’espacement de nœuds
        La petite taille du nœud permet une installation dans des espaces restreints

        Caractéristiques

        Conçus pour une utilisation en extérieur — Les rangs Flex Micro gén. 3 pour environnement hostile RVB sont entièrement scellés par un surmoulage thermoplastique résistant aux UV, à indice de protection IP66 pour les utilisations extérieures difficiles, notamment dans les environnements côtiers.
        Fiabilité éprouvée — Tous les nœuds Flex Micro HE sont conçus pour être extrêmement fiables, année après année, grâce à une conception intelligente, des tests approfondis et des années d’expérience. Grâce à un surmoulage thermoplastique, les luminaires Flex HE peuvent supporter un large éventail de conditions extrêmes, telles que la poussière, l’humidité, la corrosion et les variations de température que l’on trouve dans les zones côtières.
        Prise en charge d’affichages vidéo rentables — Le facteur de forme flexible, offrant un contrôle maximal de l’éclairage à 25 W par toron, s’adapte aux installations d’éclairage uniques, y compris les affichages vidéo en deux et trois dimensions.
        Options de lentilles et d’espacement des nœuds : les lentilles plates transparentes et les lentilles dômes translucides sont standards, avec un espacement entre les nœuds de 102 mm (4 po) pour chaque option de lentille. De nombreuses configurations personnalisées comprenant des longueurs de rangs de 5 à 72 nœuds sont disponibles avec un espacement entre nœuds de 51 mm (2 po) à 610 mm (24 po).
        Commandes de pointe — Flex Micro gén. 3 pour environnement hostile RVB fonctionne de manière transparente avec la gamme complète de contrôleurs Color Kinetics, notamment Light System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad et ColorDial Pro, ou avec des contrôleurs tiers.
        Montage adaptable — Les rangs Flex Micro gén. 3 pour environnement hostile, RVB peuvent être montés en longueurs linéaires avec un rail de montage et des entretoises en option qui garantissent un alignement et un espacement uniformes. Les câbles de tête détachables en plusieurs longueurs vous permettent d’installer des guirlandes à la distance appropriée des sources d’alimentation et de données.
        Câbles de guidage personnalisés—Des longueurs de câbles principaux personnalisés sont disponibles en plus des câbles standards de 7,6 m (25 pi) et 15,2 m (50 pi).

        Applications

        Éclairage d’ambiance direct RVB
        Affichage vidéo basse résolution
        Éclairage de corniche/d’accentuation en extérieur discret RVB
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit