Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Vaya Tube G2, RVBB

    Luminaire linéaire compact à vue directe d’extérieur avec lumière RVBB dynamique à variation de couleur.

    Voir tous les 2 produits Color Kinetics
    Vaya Tube G2, RVBB
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Information supplémentaire
        • Site Web connexe

        Informations sur la famille de produits

        Vaya Tube G2, RVBB est une solution d’éclairage DEL linéaire compact direct pour l’éclairage extérieur d’accentuation et l’éclairage graphique à faible résolution. Conçu pour le graphisme médiatique avec une résolution allant jusqu’à 150 mm (5,9 po) par segment, le système contrôlable par DMX et KiNet peut transformer des façades entières avec de la lumière vive et uniforme, en RVBB. Le luminaire léger réduit la charge sur les structures et les éléments de revêtement, tandis que des longueurs de parcours allant jusqu’à 12 m (40 pi) par port CM-150 CA gen2 (x2) permettent un câblage flexible. Des connecteurs simples de type « pousser et cliquer » assurent une installation facile, rapide et fiable.

        Avantages

        Format compact et léger.
        Jusqu’à 20 luminaires (1,2 m/4 pi) en deux longueurs.
        Fiable et économique.

        Caractéristiques

        Mince et léger - Le facteur de forme mince, les différentes options de longueur et le poids léger du luminaire facilitent l’intégration dans les éléments de revêtement de façade et réduisent la charge excessive sur les structures architecturales.
        Uniforme et lumineux - Crée une bande de lumière uniforme dans un large angle de vue de 180 degrés, tout en assurant une haute visibilité avec une sortie de 462,3 lm/81,4 cd par luminaire de 1,2 m (4 pi).
        Technologies utilisées - DEL rouges, vertes, bleues et blanches (4000 K) à haute luminosité qui produisent une lumière blanche de meilleure qualité par rapport au RVB.
        Contour et contenu - Qu’il s’agisse de définir le contour d’un bâtiment, de mettre en évidence les accents de façade ou de créer un affichage multimédia dynamique, Vaya Tube G2 met une variété d’options de contrôle à portée de main, comme des configurations statiques marche/arrêt ou une résolution de contrôle dynamique aussi fine que 150 mm (5,9 po) par segment.
        Câblage simple et longueurs de passage plus longues - Offrant jusqu’à 12 m (40 pi) par port CM-150 CA gen2 (x2), Vaya Tube G2 RVBB permet une flexibilité de câblage. Les connecteurs en série étanches, combinant l’alimentation basse tension et les données, permettent des connexions de câblage simples, rapides et fiables.

        Applications

        Éclairage d’accentuation et éclairage de contour en extérieur
        Graphisme basse résolution
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit