Parcourez les
Vaya Tube blanc
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Vaya Tube est une solution d’éclairage DEL linéaire compacte à vue direct pour l’éclairage d’accentuation en extérieur et l’éclairage graphique à faible résolution. De l’éclairage des contours statique au graphisme médiatique avec une résolution jusqu’à 150 mm, le système contrôlable DMX et KiNet peut transformer des façades entières avec de la lumière vive et uniforme, en couleur blanche. Le luminaire léger minimise la charge sur les structures et les éléments de revêtement, tandis que des longueurs de parcours allant jusqu’à 12 m (40 pi) par port de module de commande (x2) permettent un câblage flexible. Des connecteurs simples de type « pousser et cliquer » assurent une installation facile, rapide et fiable.
Avantages
Format compact et léger
Jusqu’à 20 luminaires (1,2 m/4 pi) en deux longueurs
Fiable et économique
Caractéristiques
Faisceau de lumière uniforme à angle de vue de 165°
Lumière blanche unie avec une résolution allant jusqu’à 6 pouces
Luminosité élevée créant des effets captivants
Contrôle KiNet et DMX512
Garantie 3 ans
Applications
Éclairage d’accentuation et éclairage de contour en extérieur