Parcourez les
iColor Accent Compact, RVBB
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
iColor Accent Compact, RVBB est un luminaire DEL linéaire à vision directe idéal pour afficher à grande échelle vidéo, graphiques et effets finement conçus dans une multitude de paramètres architecturaux. iColor Accent Compact, RVBB ajoute une DEL blanche distincte, créant des blancs de meilleure qualité par rapport au RVB. iColor Accent Compact, RVBB accepte l'entrée Ethernet du PDS-400 48V EO pour prendre en charge de longs cycles de contrôle non soumis aux limitations de données et d'adresses DMX. Deux options de lentilles sont disponibles pour iColor Accent Compact, RVBB : une lentille transparente qui livre la sortie la plus lumineuse et une lentille translucide qui offre l'angle de vision la plus large.
Avantages
Un luminaire, plusieurs utilisations : créez des façades médiatiques ou des contours architecturaux et apportez des améliorations
La plus haute résolution dans un produit linéaire à vue directe
ActiveSite est activé pour une gestion à distance : profitez de la tranquillité d’esprit et améliorez votre image de marque
Caractéristiques
Connexions de petite taille et d’extrémité à extrémité pour un éclairage d’accentuation et d’ambiance et grilles vidéo basse résolution
Système basse tension avec alimentation électrique à distance facilitant l’entretien à long terme
Entrée de données Ethernet directe pour affichages de fréquence d’images vidéo
Applications
Éclairage architectural d’accentuation et d’ambiance