Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires iW Flex Compact sont des rangs souples de grands nœuds DEL réglables en blanc à haute intensité conçus pour créer des effets extraordinaires et être installés dans de vastes espaces sans se soucier des contraintes de taille, de forme, ou d’espace des luminaires. Chaque rang iW Flex Compact comprend 50 nœuds DEL réglables individuellement et offrant une intégration dynamique de l’alimentation, de la communication et du contrôle. Leur conception souple permet de créer des configurations en deux et trois dimensions, tandis qu’un flux lumineux élevé permet de mieux les voir de loin et donc de créer un éclairage architectural d’accentuation et de périmètre, un éclairage de signalisations à grande échelle et des affichages vidéo couvrant des bâtiments.

        Avantages

        Températures de couleur variant de 2 700 K à 6 500 K
        Les lentilles transparentes plates, les lentilles translucides en forme de dôme et les lentilles à faisceau étroit sont standards. Les lentilles de marquise en option sont offertes transparentes, semi-dépolies et translucides.
        Bien scellé pour une durée de vie maximale du nœud et classé IP66 pour des utilisations extérieures

        Caractéristiques

        Lumière blanche réglable : les nœuds iW Flex Compact contiennent des DEL blanches chaudes et froides vous permettant de trouver la bonne température de couleur pour n’importe quelle utilisation. Les températures de couleur varient de 2 700 K à 6 500 K.
        Multiples options de lentille : les lentilles transparentes plates, les lentilles translucides en forme de dôme et les lentilles à faisceau étroit sont standards. Les lentilles de marquises en option sont offertes transparentes, semi-dépolies et translucides, et s’enclenchent sur des nœuds à lentilles plates pour créer l’apparence d’ampoules sur un chapiteau de théâtre traditionnel.
        Longueurs et espacement des nœuds standards et personnalisés
        Bien scellé pour une durée de vie maximale du nœud et classé IP66 pour des utilisations extérieures.
        Fonctionne parfaitement avec la gamme complète de contrôleurs Color Kinetics, y compris le Light System Manager, le Video System Manager Pro, le iPlayer 3, le Antumbra iColor Keypad et le ColorDial Pro, ou des contrôleurs tiers.

        Applications

        Éclairage d’ambiance direct
        Éclairage en corniche et éclairage d’accentuation en extérieur
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit