Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Vaya Tube blanc

    Luminaire linéaire compact d’extérieur à vue directe fournissant un éclairage d’accentuation à lumière blanche vive

    Voir tous les 4 produits Color Kinetics
    Vaya Tube blanc
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Vaya Tube est une solution d’éclairage DEL linéaire compacte à vue direct pour l’éclairage d’accentuation en extérieur et l’éclairage graphique à faible résolution. De l’éclairage des contours statique au graphisme médiatique avec une résolution jusqu’à 150 mm, le système contrôlable DMX et KiNet peut transformer des façades entières avec de la lumière vive et uniforme, en couleur blanche. Le luminaire léger minimise la charge sur les structures et les éléments de revêtement, tandis que des longueurs de parcours allant jusqu’à 12 m (40 pi) par port de module de commande (x2) permettent un câblage flexible. Des connecteurs simples de type « pousser et cliquer » assurent une installation facile, rapide et fiable.

        Avantages

        Format compact et léger
        Jusqu’à 20 luminaires (1,2 m/4 pi) en deux longueurs
        Fiable et économique

        Caractéristiques

        Faisceau de lumière uniforme à angle de vue de 165°
        Lumière blanche unie avec une résolution allant jusqu’à 6 pouces
        Luminosité élevée créant des effets captivants
        Contrôle KiNet et DMX512
        Garantie 3 ans

        Applications

        Éclairage d’accentuation et éclairage de contour en extérieur
        Graphisme basse résolution
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit