Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    iColor Accent Compact, RVBB

    Luminaire linéaire à vue directe haute résolution pour l’extérieur avec lumière RVBB intelligente

    Voir tous les 8 produits Color Kinetics
    iColor Accent Compact, RVBB
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        iColor Accent Compact, RVBB est un luminaire DEL linéaire à vision directe idéal pour afficher à grande échelle vidéo, graphiques et effets finement conçus dans une multitude de paramètres architecturaux. iColor Accent Compact, RVBB ajoute une DEL blanche distincte, créant des blancs de meilleure qualité par rapport au RVB. iColor Accent Compact, RVBB accepte l'entrée Ethernet du PDS-400 48V EO pour prendre en charge de longs cycles de contrôle non soumis aux limitations de données et d'adresses DMX. Deux options de lentilles sont disponibles pour iColor Accent Compact, RVBB : une lentille transparente qui livre la sortie la plus lumineuse et une lentille translucide qui offre l'angle de vision la plus large.

        Avantages

        Un luminaire, plusieurs utilisations : créez des façades médiatiques ou des contours architecturaux et apportez des améliorations
        La plus haute résolution dans un produit linéaire à vue directe
        ActiveSite est activé pour une gestion à distance : profitez de la tranquillité d’esprit et améliorez votre image de marque

        Caractéristiques

        Connexions de petite taille et d’extrémité à extrémité pour un éclairage d’accentuation et d’ambiance et grilles vidéo basse résolution
        Système basse tension avec alimentation électrique à distance facilitant l’entretien à long terme
        Entrée de données Ethernet directe pour affichages de fréquence d’images vidéo

        Applications

        Éclairage architectural d’accentuation et d’ambiance
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit