Suggestions

    Accent MX Powercore 3e génération, RVB

    Luminaire linéaire à vue directe et contrôle précis pour l’extérieur avec lumière RVB intelligente

    Voir tous les 2 produits Color Kinetics
    Accent MX Powercore 3e génération, RVB
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        La technologie Powercore intégrée assure un contrôle rapide, efficace et précis du flux d’alimentation vers le luminaire, directement à partir de la tension réseau, sans avoir à utiliser des blocs d’alimentation externes.

        Avantages

        Construction robuste, durable pour utilisation en extérieur à long terme
        Prend en charge de longs cycles de vie de produits sans le besoin de nouvelle alimentation ou de nouvelles données
        Contrôlable individuellement dans des segments larges de 30 mm à 1 200 mm

        Caractéristiques

        Disponible en version de 60 cm et 120 cm
        Flux tout en couleurs avec blanc de bonne qualité
        Flux lumineux de plus de 591 lumens pour un luminaire de 1 214 mm
        Large angle de vue de 220˚
        Technologie Powercore intégrée et capacité DMX ou Ethernet

        Applications

        Éclairage architectural d’accentuation et d’ambiance
        Utilisations de divertissement
        Affichages vidéo à grande échelle
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit