50
UrbanScape à DEL suspendu confort (MSC-C)
produits trouvés
Parcourez les
UrbanScape à DEL suspendu confort (MSC-C)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire suspendu à DEL MetroScape combine style et rendement pour créer une solution écoénergétique attrayante, flexible et durable qui se fond bien dans l’architecture urbaine de style traditionnel. Maintenant offert avec des éléments optiques assurant le confort visuel, il réduit l’éblouissement afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Comprend Service Tag, la façon innovante de Philips de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.
Avantages
Les éléments optiques de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
Diminue la pollution lumineuse, favorise les ciels étoilés
Durabilité et fiabilité garanties dans des conditions environnementales difficiles
Caractéristiques
Les éléments optiques créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
Défilement total avec 0 % de lumière orientée vers le haut
Luminaire complet à indice de protection IP66
Distributions optiques de types 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles