Parcourez les
Ovale en bout de fût (ATRY)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Avec une géométrie parfaitement contrôlée basée sur une forme pure et intemporelle, le style visionnaire de la série Ovale fera forte impression, et ce, aujourd’hui comme dans le futur. Le luminaire de la série Ovale est conçu pour susciter intérêt face à l’espace éclairé. Il crée la parfaite interaction entre les gens et leur environnement. Élevez votre projet à un niveau plus haut par l’utilisation de cet ingénieux et raffiné système d’éclairage, lequel crée un climat invitant, et ce, peu importe où il est installé. Cette série offre une durabilité exceptionnelle et une grande durée de vie, tout en répondant aux nombreuses exigences environnementales de façon responsable.
Avantages
Rehausse le style de tout projet
Maximise le rendement photométrique et l'efficacité énergétique
Durabilité exceptionnelle et longue durée de vie
Entretien simple et rapide
Boîtier résistant à la décoloration et à l'abrasion