24
Indian Wells à DEL pour haut de mât (28738)
produits trouvés
Parcourez les
Indian Wells à DEL pour haut de mât (28738)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
La gamme Indian Wells pour haut de mât de Hadco présente une adaptation moderne et simple de la. lanterne classique, ce qui confère du style et de l’élégance aux zones de centre-ville,. aux développements commerciaux, aux parcs et aux quartiers résidentiels. Fonctionnant avec. la lampe à DEL TrueForce, la gamme Indian Wells assure longévité et économies d’énergie. La lampe à DEL TrueForce est expédiée avec le luminaire.
Avantages
Construction solide et durable
Souplesse de conception
Fonctionne avec la lampe à DEL TrueForce
Caractéristiques
Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles