120
PowerForm, éclairage DEL à haut rendement, pour l’éclairage de site et de grande surface (PFAS)
produits trouvés
Parcourez les
PowerForm, éclairage DEL à haut rendement, pour l’éclairage de site et de grande surface (PFAS)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Un haut rendement d’éclairage ne signifie pas nécessairement des coûts élevés en énergie et en entretien. Les luminaires DEL pour l’éclairage de site et de grande surface PowerForm Gardco procurent à votre aménagement extérieur une illumination vive, uniforme, tout en réduisant considérablement les coûts pour l’énergie et l’entretien, par rapport aux technologies d’éclairage traditionnelles. Vous pouvez désormais inspirer un esprit de sécurité et attirer l’attention envers tout espace d’envergure ou application d’illumination par projection, tout en évitant les problèmes de remplacements de lampe fréquents ou factures d’électricité trop élevées. Une grande variété de tailles, distributions optiques, options de montage et flux lumineux concurrentiels de l’ordre de 20 000 à 100 000 lumens confèrent à cette gamme une souplesse d’application supérieure, pour une mise en lumière qui atteint ou excède les normes.
Avantages
Intègre des luminaires d'éclairage de zone et des projecteurs en une même famille ce qui confère à l'aménagement une allure esthétique et homogène
Polyvalence accrue grâce à une grande variété de tailles, de flux lumineux, d'options de montage et de distributions optiques
Atteint des niveaux d'éclairement optimaux avec moins de luminaires par rapport aux solutions DHI de 1 000 W traditionnelles
Économisez encore davantage à l'aide des contrôles offerts en option
Caractéristiques
Boîtier modulaire, offert en 5 tailles, à 2, 3, 4, 5 ou 6 modules DEL
Flux lumineux entre plus de 20 000 à 100 000 lumens
Distributions disponibles : Types 2, 3, 4, large 5 et AFR (rangée face aux automobiles)
Assemblages optiques et boîtier électrique à indice de protection IP66
Montage sur bras et adaptateur standard disponibles