Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    L’éclairage DEL de grandes surfaces

    Luminaire de grande surface ̶ valeur et économies d'énergie élevées

    Voir tous les 4 produits Keene
    L’éclairage DEL de grandes surfaces
    Keene
    graphical mark used to identify DLC qualified products
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
        Le luminaire DEL pour grande surface Keene est muni de la technologie DEL idéale pour les applications d'éclairage de grande surface sur fût. Le luminaire DEL pour grande surface est offert avec les distributions Type 3 et Type 4 et deux rendements lumineux procurant jusqu'à 25 000 lumens.

        Avantages

        Technologie DEL écoénergétique idéale pour les applications d'éclairage de grande surface sur fût.

        Caractéristiques

        Distributions lumineuses Type 3 et Type 4 offertes
        Garantie limitée de 5 ans

        Applications

        Éclairage de sécurité
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit