120
SlenderForm DEL rond - Montage sur bras, confort
produits trouvés
Parcourez les
SlenderForm DEL rond - Montage sur bras, confort
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire DEL à montage sur bras SlenderForm SFRA de Gardco est une solution élégante qui permet d’éclairer de grands espaces extérieurs en alliant économies d'énergie et esthétique. Les optiques confort sont conçues pour améliorer le confort visuel en réduisant l'éblouissement. Des distributions optiques de types 1, 2, 3 et 5 sont disponibles avec flux lumineux allant jusqu'à 9 500 lumens.
Avantages
Les optiques confort fournissent une solution d'éclairage à faible éblouissement pour améliorer l'expérience de l'utilisateur
Le concept profilé se fond à l'architecture
Deux générateurs de lumière disponibles pour les tâches d'éclairage piétonnier et de performance
Caractéristiques
Deux générateurs de lumière pour tous les besoins d'éclairage
Boîtier à indice de protection IP66
Distributions optiques de types 1, 2, 3 et 5 disponibles