28
SlenderForm DEL en bout de fût
produits trouvés
Parcourez les
SlenderForm DEL en bout de fût
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires SlenderForm de Gardco allient la performance des DEL, la technologie de gestion thermique des DEL évoluée de Gardco et un style distinctif. Le résultat est un éclairage extérieur pour grandes surfaces écoénergétique et esthétique. Ces luminaires se distinguent par leur haute performance, leur profil bas et épuré et leur construction robuste. L’épaisseur maximale du boîtier est à peine de 3 po. Les systèmes optiques à DEL évolués produisent des distributions IES de Type II, III, IV et V. Quelle que soit la puissance, tous les systèmes de DEL sont de classe 1. Les luminaires sont dotés d’un système de contrôle de la gestion thermique intégré de pointe qui maximise la performance des DEL et prolonge la durée de vie utile des DEL et des composants. Le cadre de lentille est en aluminium moulé. Les luminaires sont recouverts de peinture en poudre durcie à l’isocyanurate de triglycidyle (TGIC) résistante à la décoloration et à l’abrasion. Tous les luminaires SlenderForm fournissent un défilement total, avec un flux lumineux nul à un angle de 90 degrés ou plus au-dessus du nadir.
Avantages
L'assemblage de console élégant procure une transition fluide du luminaire au fût
Procure des configurations d'éclairement précis pour s'adapter à une foule d'éclairage de sites architecturaux
Optique à efficacité élevée et à indice de protection IP66 protégée des éléments et performance photométrique optimale
Système de gestion thermique innovateur pour maximiser la performance et la durée de vie de la DEL et prolonger la durée de vie des composantes
Opportunités exceptionnelles d'économies d'énergie additionnelles à l'aide de contrôles
Caractéristiques
Concept élégant s'agençant à l'esthétique de la gamme
Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux jusqu'à 19 500 lm
Optiques de Type 2, 3, 4 et 5 offertes
Dissipateur thermique à ailettes en aluminium intégré sur le dessus du luminaire