75
RoadFocus à DEL à faible éblouissement de type Cobra – Grand (RFL-RG)
produits trouvés
Parcourez les
RoadFocus à DEL à faible éblouissement de type Cobra – Grand (RFL-RG)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires RoadFocus à DEL à faible éblouissement offrent les avantages de la technologie à DEL, notamment les économies d’énergie et des coûts d’entretien moindres, tout en conservant la conception familière de type Cobra. Bien que les luminaires RoadFocus actuels offrent une uniformité et un rendement excellents, nous sommes conscients que certaines conditions et certains clients souhaitent avoir encore plus d’options de contrôle de « l’éblouissement ». Le passage à l’éclairage à DEL écoénergétique des routes et rues a entraîné chez certains clients une perception d’augmentation de l’éblouissement et de la luminosité. Notre solution à faible éblouissement réduit au minimum la perception d’éblouissement et de luminosité associée à la technologie à DEL sans sacrifier le rendement requis pour les utilisations optimales dans le domaine routier. En fournissant une solution assurant une luminosité plus uniforme des surfaces, nous améliorons l’expérience visuelle. De plus, notre solution augmente l’efficacité globale du luminaire tout en offrant un rendement supérieur. Elle est offerte en trois tailles (petit, moyen et grand) avec un modèle de distribution de type 2/3M et une gamme complète de plages de lumens.
Avantages
Fournit un éclairage uniforme à faible éblouissement
Efficacité supérieure, coût énergétique moins élevé
Intégration sans problème dans des installations anciennes ou nouvelles
Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.
Solutions d’éclairage connecté pouvant être mises à niveau sur place
Caractéristiques
Conformité aux normes internationales en matière de pollution lumineuse
Gamme complète de plages de lumens et de puissances électriques
Offert dans trois tailles de boîtier : petit, moyen et grand
Zéro éclairage orienté vers le haut
Générateur de lumière à IP66
Gamme la plus vaste de solutions de contrôles offerte