Parcourez les
Helios Cobra Head (HBM)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Une nouvelle facture à cette forme classique et reconnaissable en fait un chef-d’œuvre architectural. La forme audacieuse et les lignes épurées du luminaire rehaussent le design tandis qu’à l’intérieur, on y trouve le système à accès sans outils de Lumec ainsi que l’optique scellée IP66, lui assurant ainsi un entretien aisé, des performances photométriques optimales et une longue vie. Avec son style polyvalent et très décoratif, et sa variété de consoles optionnelles, le boîtier distinctif tout en aluminium de ce luminaire est constitué d’un alliage à faible teneur en cuivre lui assurant une plus longue vie. Il a été conçu pour procurer une résistance mécanique supérieure aux vibrations et conditions extrêmes. Le luminaire Helios est parfait pour les projets à grande circulation comme les routes et voies urbaines.
Avantages
Entretien rapide et facile
Performance photométrique optimale
Longue durée de vie
Souplesse de conception
Performance durable garantie dans les conditions environnementales sévères
Caractéristiques
Accès aux composantes internes sans outil
Débranchement rapide entre la lampe et le plateau de ballast
Optique Smartseal à indice de protection IP66
Variété de distributions optiques offertes
Faible teneur en cuivre, boîtier tout en aluminium