Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    RoadFocus à DEL hors route de type Cobra – Grand (RFL)

    RoadFocus – Rehausse les routes

    Voir tous les 162 produits Lumec
    RoadFocus à DEL hors route de type Cobra – Grand (RFL)
    Lumec
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    ADEX Silver
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les utilisations s’appliquant aux routes ne se ressemblent pas toutes. Les luminaires à DEL RoadFocus de type Cobra hors route de Lumec représentent une solution polyvalente pour les utilisations qui sortent du cadre de l’éclairage traditionnel des routes. Associé à des éléments optiques spécialisés devant être utilisés sur des pans inclinés, l’adaptateur articulé peut affronter même l’installation la plus complexe. S’appliquant tant aux rues traditionnelles qu’aux utilisations hors route, la gamme de produits RoadFocus vous aidera à simplifier votre choix de luminaire.

        Avantages

        Adaptabilité de la conception pour convenir aux utilisations hors route
        Éléments optiques hors route spécialement conçus pour maximiser l’éclairage de la route
        Fournit un éclairage homogène à haut rendement
        Simplifie votre choix de luminaire grâce à une gamme complète de produits
        Comprend Service Tag, la façon innovante de Philips de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.

        Caractéristiques

        Adaptateur articulé polyvalent qui peut être monté verticalement ou horizontalement
        Inclinaison variable allant de -5° à +45° (augmentation de 5°)
        Indicateur d’angle qui montre l’angle précis à l’aide d’une aiguille fonctionnant par gravité.
        Ajustement par cliquet qui permet de vérifier l’orientation avant de serrer et de terminer l’installation
        Gamme de solutions de contrôle offerte

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit